Y vtična vez NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN 4052568777302
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
7 mm