Vtično-navojni priključek NPQM-D-G38-Q14-P10-G2
8226884
GTIN 4052568777319
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
10 mm