Vtični priključek NPQM-D-Q14-E-P10-G2

8226886

GTIN 4052568777333

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
13 mm