L vtični priključek NPQM-L-G12-Q14-P10-G2

8226890

GTIN 4052568777371

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
12 mm