Proporcionalni regulator tlaka VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-V1-S1D

8230851

GTIN 4052568784126

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0 bar - 2 bar
Delovni tlak
2 bar - 4 bar
Območje delovne napetosti DC
21.6 V - 27.6 V