Naoljevalnik MS4-LOE-AGC-R

8232827

GTIN 4052568777913

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
40 l/min