Filter-regulator MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-VS

8232847

GTIN 4052568777968

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm