Filter-regulator MS4-LFR-1/8-D7-E-R-M-MPA
8232858
GTIN 4052568778064
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm