Filter MS6-LF-AGF-C-R-M
8232879
GTIN 4052568782429
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Finost filtra
5 µm