Filter-regulator MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-VS
8232889
GTIN 4052568778286
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm