Filter-regulator MS6-LFR-1/4-D7-E-R-M-MPA

8232898

GTIN 4052568778361

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm