Filter-regulator MS6-LFR-3/8-D7-C-R-M-MPA
8232903
GTIN 4052568778408
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm