Filter regulator MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M

8232919

GTIN 4052568782481

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm