Naoljevalnik MS6-LOE-AGE-R
8232972
GTIN 4052568778521
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7200 l/min
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
50 l/min