Ventil za počasen dvig tlaka MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236747
GTIN 4052568803018
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Delovni tlak
3 bar - 7 bar
Način upravljanja
električno