Ventil za počasen dvig tlaka MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236749

GTIN 4052568803032

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5000 l/min
Delovni tlak
3 bar - 7 bar
Način upravljanja
električno