Senzor tlaka SPAN-B02R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8240099
GTIN 4052568781262
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-0.1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
0.1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Notranji navoj M5