Zračni rezervar ARVA-20-P1
8240347
GTIN 4052568793661
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Volumen
20 l
Material rezervoarja za stisnjen zrak
Jeklo, prašno prevlečeno
Temperatura medija
0 °C - 100 °C
Delovni medij
Zrak
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)
v skladu z direktivo EU o tlačni opremi