Zračni rezervar ARVA-10
8240349
GTIN 4052568793685
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Volumen
10 l
Material rezervoarja za stisnjen zrak
Jeklo, prašno prevlečeno
Temperatura medija
0 °C - 100 °C
Delovni medij
Zrak
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)
v skladu z direktivo EU o tlačni opremi