Omejilno tipalo prislona SDK-3-PK-3

8714

GTIN 4052568111236

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
16 l/min
Nazivni premer
0.6 mm
Pnevmatični delovni priključek
PK-3
Delovni tlak
0 bar - 8 bar