Večslojna cev PM-4

9084

GTIN 4052568020354

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
3.92 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina - PE
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okolice
-29 °C - 65 °C