Večslojna cev PM-6

9087

GTIN 4052568020361

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.2 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina - PE
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okolice
-29 °C - 65 °C