Hitro odzračitveni ventil SE-3/8-B

9687

GTIN 4052568001995

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
2760 l/min
Delovni tlak
0.2 bar - 10 bar