Os z navojnim vretenom ELGA-BS-KF
Zmogljivo, dinamično in zaščiteno: navojno vreteno ELGA-BS s svojo natančnostjo, obremenljivostjo in dinamiko omogoča zares gospodarno pozicioniranje v zahtevnih pogojih s hodi do 3000 mm. Robusten pokrivni trak ščiti vaše vreteno.
- Notranje, natančno in obremenljivo kroglično obtočno vodilo za visoke navorne obremenitve
- Os za visoko ponovljivost
- Za najvišje zahteve glede pomične sile in natančnosti
- Vodilo in kroglično navojno vreteno sta zaščitena s pokrivnim trakom.
- Hitrosti do 2 m/s pri velikem pospešku do 15 m/s²
- Prostorsko varčno zaznavanje položaja
- Prilagodljiv priključek motorja
- 34 različnih tipov in modularni sistem izdelkov za individualne zasnove
- Možni so hodi do 3 m
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov