ADN je izjemno kompakten, lahek in omejen na najnujnejše. Zaradi robustne zasnove v skladu s standardom ISO in več kot 350 različic v širokem razponu velikosti, dolžin in blaženja je izjemno privlačen za številne aplikacije.
Več možnosti kot običajno
Od ⌀ 12 do 125 mm
Prilagojene različice, ki jih je mogoče preprosto konfigurirati prek spleta
Obsežen nabor montažnega pribora za skoraj vse primere vgradnje
Večja zmogljivost – za največjo učinkovitost vašega sistema
Visoke hitrosti in strojni cikli so mogoči zaradi odličnih voznih lastnosti in izjemnega blaženja
Do 50 % manj potrebnega prostora za namestitev v primerjavi z velikimi standardnimi valji ISO 15552
Sistematično premišljeno: 1 mejno stikalo, možnost uporabe na 3 straneh v T-utoru za vse velikosti in številne druge družine valjev
S samoprilagodljivim blaženjem PPS
Dolgotrajno nastavljanje in prilagajanje nista potrebna