Ventil za naraščanje tlaka MS4N-DE

Vse funkcije priprave stisnjenega zraka: ventili za regulacijo tlaka, vklop, regulacijo filtrov in naraščanje tlaka z varnostno funkcijo, filtri, senzorji tlaka in pretoka, sušilniki, izločevalniki vode, senzorji, naoljevalniki in razdelilniki. Prava rešitev za vsako nalogo. V velikostih 4, 6, 9 in 12.
  • S priključnim navojem NPT
  • Dimenzija rasterja 40 mm
  • 2/2-potni ventil za počasno napajanje pnevmatičnih sistemov z električno preklopno točko za preklop tlaka
  • Napajalna napetost: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Preklopna točka za preklapljanje tlaka
  • Za počasno in zanesljivo premikanje pogonov v izhodiščni položaj
  • Za preprečevanje nenadnih in nepredvidljivih gibov
  • Nastavljiv čas naraščanja tlaka