Os z zobatim jermenom ELGA-TB-KF
Robustna in zelo hitra: os z zobatim jermenom ELGA-TB brez težav obvladuje vaše naloge. Zaradi notranjih vodil (krogličnih, valjčnih in stranskih vodil) in robustnega pokrivnega traka je idealna za vaše zahtevne aplikacije.
- Kroglično obtočno vodilo za visoke obremenitve in momente
- Visoke pomične sile
- Natančno in obremenljivo tirno vodilo
- Hitrosti do 5 m/s pri velikem pospešku do 50 m/s²
- Po želji: primerno za živilski sektor (za primernost za stik z živili glejte www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Možnost fleksibilne priključitve motorja na štirih straneh
- Vodilo in zobati jermen sta zaščitena s pokrivnim trakom.
- 22 tipov na zalogi s kratkim dobavnim rokom in modularni sistem izdelkov za individualne koncepte
- Možni so dolgi hodi do 8,5 m
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov