Električna enota valja EPCS
Kompaktna, cenovno ugodna električna enota valja s tihim in natančnim krogličnim navojnim vretenom za najpreprostejše naloge premikanja in pozicioniranja. Idealna za natančno in hitro premikanje pri razvrščanju, razdeljevanju ali vpenjanju. Kot del serije Simplified Motion je EPCS preprost za konfiguracijo in ga je mogoče zagnati neposredno brez programske opreme.
- Natančno pozicioniranje zaradi krogličnega navojnega vretena z mirnim tekom
- Kompletna rešitev, sestavljena iz pogonske mehanike, motorja in regulatorja servopogona
- Enostavna izvedba stiskanja in vpenjanja za sile do 900 N
- Standardno sta integrirani dve možnosti za krmiljenje: digitalni I/O in IO-Link
- Izdelek serije Simplified Motion: ne potrebuje zunanjega regulatorja servopogona in stikalne omare za inštalacijo
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov