Elektrommagnetni ventil VZWD-B

Neposredno krmiljen magnetni ventilVZWD-B je optimalna rešitev za visokotlačne in dozirne aplikacije. Deluje zanesljivo brez diferenčnega tlaka do 100 bar, tudi v zaprtih medijskih krogotokih. Zato je odličen za zahtevne visokotlačne in dozirne aplikacije.
  • Veliko tlačno območje za prilagodljive aplikacije
  • Zanesljiv, neposredno krmiljen sedežni ventil
  • Možno je delovanje brez diferenčnega tlaka
  • Raznolika uporaba, tudi v vakuumski tehniki
  • Visoko temperaturno območje medija do 140 °C