Linearni pogon z merilnikom poti DFPI

Enostavna vgradnja – robustna in varna uporaba: proti koroziji odporen linearni pogon DFPI v skladu z ISO 15552 z integriranim merilnikom poti ali popolnoma integriranim pozicionirnim regulatorjem.
  • Vmesniki za pritrditev v skladu z ISO 15552 na pokrovih ležajev in zaključnih pokrovih
  • Robustna izvedba vlečnega droga
  • Integrirana napeljava za zrak
  • Na izbiro z integriranim merilnikom poti ali povsem integriranim pozicionirnim regulatorjem
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • Odobritev ATEX
Konfiguriraj izdelek
  • Poudarki izdelka
  • Izdelki
  • Prenosi

Integrirani, robustni, prilagodljivi!

ISO 15552, opcijski integrirani pozicionirni regulator ali integrirani merilnik poti, možnost vrtenja zaradi optimiziranega vodila batnice: novi linearni pogon DFPI je tako opremljen za širok spekter uporab. Idealen je na primer za krmiljenje prezračevalnih loput, predelavo trdnih snovi v razsutem stanju ter za regulacijo pretoka in nivoja napolnjenosti.

Prilagodljiva vgradnja

Standardiziran montažni vmesnik z obsežno dodatno opremo v skladu s standardom ISO 15552 omogoča najrazličnejše možnosti vgradnje in zelo preprosto namestitev. Robustne prirobnične matice omogočajo montažo procesnih ventilov z distančnimi sorniki. Optimizirano vodilo batnice omogoča vrtljive gibe, npr. tiste, ki so potrebni za krmiljenje prezračevalnih loput. DFPI zlahka absorbira bočne sile na batnico.

Robusten in zanesljiv pri uporabi

Zaradi kompaktne zasnove, visoke zaščite IP in zaščite pred korozijo ter nenazadnje zaradi vgradnje pozicionirnega regulatorja ali merilnika poti je DFPI robusten in zanesljiv pri uporabi – tudi na mestih, ki so bila prej nedostopna. Zato je DFPI kompaktna enota, ki je pripravljena za vgradnjo in omogoča enostavno namestitev.

Tehnični poudarki, ki jih predstavi produktni vodja

Linearni pogoni Festo v uporabi