Vklopni ventil MS6-EM

Vse funkcije priprave stisnjenega zraka: ventili za regulacijo tlaka, vklop, regulacijo filtrov in naraščanje tlaka z varnostno funkcijo, filtri, senzorji tlaka in pretoka, sušilniki, izločevalniki vode, senzorji, naoljevalniki in razdelilniki. Prava rešitev za vsako nalogo. V velikostih 4, 6, 9 in 12.
  • Ročni 3/2-potni ventil za pre- in odzračevanje pnevmatičnih sistemov
  • Na priključku 3 je lahko priključen glušnik oz. se zajema iztekajoči zrak
  • Preklopni položaj je takoj prepoznaven
  • Po želji z manometrom in tlačnim senzorjem
  • Izvedbe, priporočene za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij
  • Standardni nazivni pretok <=6.500 l/min z dimenzijo mreže 62 mm