Dajalnik pozicije SDAT-MHS

Oddajnik položaja za T-rezo, lahko se uporablja od zgoraj, programabilen, univerzalna standardna rešitev.
  • Merilno načelo: magnetno, Hall
  • Območje zaznavanja 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Analogni izhod 0–10 V ali 4–20 mA
  • Programirljiv IO-Link/preklopni izhod
  • Lahko se vstavi v utor od zgoraj, trdno privitje
  • LED-prikazovalniki stanja
  • Dolžina kabla: 0,3 m
  • Primerno za T-utor