Tlačni senzor SPAW
Za hidravliko in pnevmatiko: kompakten tlačni senzor SPAW meri v 9 merilnih območjih od −1 do 1 in od 0 do 100 barov. Primeren je za vse medije, kot so plini, voda ali hladilna sredstva, ki niso agresivni do ohišja iz nerjavnega jekla in merilnega elementa.
- Zelo robustna izvedba
- Za tekoče in plinaste medije
- Hitra in priročna nastavitev preklopnih izhodov s pomočjo treh tipk
- Optimalna berljivost: ohišje zaslona je mogoče zasukati za 320°, zaslon pod kotom 45°
- Trajnostno delovanje zahvaljujoč nadzoru tlaka