Ploščat in lahek, a zmogljiv: zasučni pogon DRRS. Idealno ustreza zahtevam manipulacijske in montažne tehnologije, splošne in strojne konstrukcije ter proizvodnje baterij.
Zaradi majhnih dimenzij je mogoče zasučni pogon DRRS odlično vgraditi v kompaktne stroje, kot so tisti v elektronski industriji. Tudi pri dolgi vzvodni roki zasučni pogon DRRS navdušuje z visokim navorom.
Zasučni pogon DRRS je na voljo v številnih različicah: osem velikosti od 0,3 do 34 Nm navora, osem velikosti z elastičnim blaženjem v velikostih od 8 do 40 in šest velikosti s hidravličnim blaženjem v velikostih od 12 do 40. Vsem je skupen visok navor ob majhni teži.
DRRS je daleč najzmogljivejši zasučni pogon v svoji ligi – lahko prenese do 80 % večjo obremenitev kot konkurenčni izdelki. Za največje sile do 1500 N priporočamo zasučni pogon DRRD.