Ventil za naraščanje tlaka in odzračevanje z možnostjo konfiguracije MS6-SV

Naši ventili za naraščanje tlaka in odzračevanje MS6-SV v trenutku izklopijo kritične dele pri zaustavitvi v sili. Sistem se nato enako varno in nežno ponovno zažene.
  • Z varnostnimi funkcijami
  • Za hitro in varno zmanjševanje tlaka ter nežno naraščanje tlaka
  • Nastavljiv čas naraščanja tlaka
  • Nastavljiv dokončni preklopni tlak
  • Napajalna napetost: 24 V DC
  • Standardni nazivni pretok <=6.500 l/min z dimenzijo mreže 62 mm