Elektrommagnetni ventil VZWD-B
Neposredno krmiljen magnetni ventilVZWD-B je optimalna rešitev za visokotlačne in dozirne aplikacije. Deluje zanesljivo brez diferenčnega tlaka do 100 bar, tudi v zaprtih medijskih krogotokih. Zato je odličen za zahtevne visokotlačne in dozirne aplikacije.
- Veliko tlačno območje za prilagodljive aplikacije
- Zanesljiv, neposredno krmiljen sedežni ventil
- Možno je delovanje brez diferenčnega tlaka
- Raznolika uporaba, tudi v vakuumski tehniki
- Visoko temperaturno območje medija do 140 °C