Gred zobatega jermena ELGD-TB-KF-WD

  • Zmanjšana višina profila omogoča manjše dimenzije vgradnje za sisteme za rokovanje in aplikacije, ki ne zahtevajo tako velikih sil pomika
  • Za aplikacije, kjer sta potrebna visoka dinamika in kratek čas pozicioniranja
  • Za dolge hode
  • Za 30 % lažji, togost in nosilnost vodila pa sta kljub temu podobni kot pri standardni izvedbi osi
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov