Magnetni ventil, ločen z medijem VYKC
Ventil je primeren za rokovanje s plini in tekočinami pri doziranju, polnjenju, mešanju, čiščenju in distribuciji. Zaradi natančnega krmiljenja in inteligentnega preklapljanja je prilagodljiv in vsestransko uporaben.
- Prilagodljive nazivne širine (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) pri enaki velikosti (16 mm)
- Visokokakovostni materiali, zato so primerni tudi za agresivne medije
- Zmanjšan učinek segrevanja zaradi inteligentnega zmanjšanja držalnega toka
- Materiali s seznama FDA
- Vizualne povratne informacije z dvema LED diodama poenostavljajo uporabo
- Po izbiri z zmanjšanjem držalnega toka
- Nizka poraba energije zaradi učinkovitega nadzora
- Trajnostno delovanje zaradi učinkovitega krmiljenja