Pnevmatični ventil z ločenim medijem VZDB
VZDB je pnevmatični ventil, zato je primeren za okolja, kjer se je treba izogibati električnim signalom.
- Kompaktna širina 10 mm
- Zelo enostavno čiščenje zaradi ločenega medija
- Visokokakovostni materiali, zato so primerni tudi za agresivne medije
- Za doziranje, aspiriranje in neprekinjen pretok
- Razvito v skladu z ISO 13485