Zasučni pogon DFPD-E
Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
- Do 20 % manjša poraba zraka za večjo energijsko učinkovitost
- Kompaktna in lahka zasnova
- Optimizirano za standardne aplikacije
- Zanesljiva tehnologija zobate letve in pastorka za natančno gibanje
- aNa voljo so prilagodljive možnosti vgradnje ter različne velikosti
- Obratovalni tlak do 8 bar za širok nabor aplikacij