Elektromagnetický ventil MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
12460
GTIN 4052568111991
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Spôsob ovládania
elektrický