Mechový uchopovač DHEB-10-E-D-E-L
1320766
GTIN 4052568229863
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. uchopovací priemer
10.5 mm
Max. uchopovací priemer
14 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
0.1 kg