Mechový uchopovač DHEB-22-E-D-E-L
1320770
GTIN 4052568229900
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. uchopovací priemer
24 mm
Max. uchopovací priemer
31.5 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
0.32 kg