Mechový uchopovač DHEB-63-E-D-S-P
1320786
GTIN 4052568230067
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Min. uchopovací priemer
66 mm
Max. uchopovací priemer
85 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
5.1 kg