Mechový uchopovač DHEB-33-E-D-E-P
1320794
GTIN 4052568230142
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. uchopovací priemer
34 mm
Max. uchopovací priemer
45 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
0.7 kg