Mechový uchopovač DHEB-41-E-D-E-P
1320795
GTIN 4052568230159
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. uchopovací priemer
42 mm
Max. uchopovací priemer
54 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
1.2 kg