Mechový uchopovač DHEB-51-E-D-E-P
1320796
GTIN 4052568230166
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. uchopovací priemer
54 mm
Max. uchopovací priemer
68 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
2.5 kg