Mechový uchopovač DHEB-14-E-U-E-P
1320834
GTIN 4052568230548
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. uchopovací priemer
15 mm
Max. uchopovací priemer
19.5 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
0.15 kg