Mechový uchopovač DHEB-27-E-U-E-P

1320837

GTIN 4052568230579

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. uchopovací priemer
28 mm
Max. uchopovací priemer
37 mm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia
0.45 kg