Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

01/2025 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

06/2027 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

07/2027 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Normalizované rozvádzacie ventily

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Elektromagnetický ventil MFH-5/2-D-2-S-C

151022

GTIN 4052568116590

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1
Spôsob ovládania
elektrický